??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
780-613 - 1-Leiter-N-Trennklemme, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
780-613
Bestell-Nr.
780-613
Bezeichnung
1-Leiter-N-Trennklemme, 2.5 mm², 24 A, blau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
24 A
Höhe
77.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
43.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
blau
Gewicht
13.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen