??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
780-601 - Morsetto passante per 2 conduttori, 2.5 mm², marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
780-604
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Grado di inquinamento
Corrente
A
Altezza
43.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
77.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD