??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
780-601 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 2.5 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
780-604
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
mm²
sections
AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
degré de pollution
ampérage
A
hauteur
43.50 mm
largeur
5.00 mm
Profondeur
77.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés