??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
780-601 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 2.5 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
780-604
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
mm²
Cross section
AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
Pollution degree
Current intensity
A
wysokość
43.50 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
77.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD