??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
780-601 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 2.5 mm², mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
780-604
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
mm²
Querschnitt
AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
V
Bemessungsstoßspannung
kV
Verschmutzungsgrad
Strom
A
Höhe
43.50 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
77.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen