??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
77SC - Rodillos transpaletas de poliuretano "TR", núcleo de poliamida 6, buje con alojiamiento para cojinete
Lista de materiales
774135
Código
Diametro rueda
mm
Ancho bandaje
mm
Diámetro del eje
20 mm
Ancho buje
mm
Diámetro alojamiento cojinetes
47 mm
Profundidad alojamiento cojinetes
14 mm
Carga estatica
daN
Resistencia a la rodadura
daN
Capacidad de carga
daN
Peso
kg
Description technique
Description technique
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD