778 24.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_778.prj},{NB=778 24.000},{J21=778 24.000},{A21=24},{A3=3.000},{A8=14.500},{B1=36},{B2=73},{B3=160},{C12=21},{C3=18},{D7=0.300},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9007780240000},{ID12100=0},{A6=20.850},{B4=6},{C14=1},{C15=5},{C2=180},{C33=-0.043},{C4=86.900},{D1=4},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{B8=69},{J23=C GEWINDEBOHRER KI},{J22=HSSE TICN KI-GBO M24 DIN376 HC ENERGY},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN376},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TICN},{J6=ZYL01802115h$09},{J61=ZYL21G1800h$09},{DATE=2019-04-30},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007780240000.dxf},{ID10003=9007780240000.stp},{ID10004=9007780240000_prop.xml},{ID10005=A_9007780240000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
778 - DIN 376 C GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
778 24.000
Identifizierende Bestellnummer
778 24.000
778 24.000
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER KI
Produktbezeichnung
HSSE TICN KI-GBO M24 DIN376 HC ENERGY
HSSE TICN KI-GBO M24 DIN376 HC ENERGY
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN376
DIN376
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
24
24
mm
Gewindesteigung
3.000
3.000
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
14.500
14.500
mm
Gewindeschneidteillänge
36
36
mm
Nutzlänge
73
73
mm
Gesamtlänge
160
160
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
18
18
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.300
0.300
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01802115h$09
ZYL01802115h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1800h$09
ZYL21G1800h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型