??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
777-642 - Installations-Etagenklemme Mittenbeschriftung L/L
Stückliste
777-642
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Höhe
43.50 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
118.50 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-25
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen