??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7760054352 - ACT20P-TMR-RTI-P
Lista materiale
Weidmueller 7760054352
Preview
Manufacturer Product ID
7760054352
Manufacturer Type Description
ACT20P-TMR-RTI-P
Description short
Convertitore di misura termico, Ingresso: Temperatura, PT100, Uscita: 2 relè
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
4050118559453
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
65 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
Mass
0.140 kg
depth
114.109 mm
height
127.316 mm
width
22.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD