??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054352 - ACT20P-TMR-RTI-P
Nomenclature
Weidmueller 7760054352
Preview
Manufacturer Product ID
7760054352
Manufacturer Type Description
ACT20P-TMR-RTI-P
Description short
Convertisseur de mesure de température, Entrée: Température, PT100, Sortie: relais x 2
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4050118559453
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
65 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
Mass
0.140 kg
depth
114.109 mm
height
127.316 mm
width
22.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés