??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054310 - WPM-VMR-3PH-PH
Спецификация
Weidmueller 7760054310
Preview
Manufacturer Product ID
7760054310
Manufacturer Type Description
WPM-VMR-3PH-PH
Description short
Контроль предельных значений
Description long
Передатчик предельных значений для записи стандартных сигналов.
GTIN-Code
4050118477849
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
58 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
22.500 mm
Mass
0.060 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей