??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054310 - WPM-VMR-3PH-PH
Nomenclature
Weidmueller 7760054310
Preview
Manufacturer Product ID
7760054310
Manufacturer Type Description
WPM-VMR-3PH-PH
Description short
Surveillance de valeurs seuils
Description long
Émetteur de valeur seuil pour l'enregistrement de signaux standard.
GTIN-Code
4050118477849
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
58 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
22.500 mm
Mass
0.060 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés