??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054310 - WPM-VMR-3PH-PH
Stückliste
Weidmueller 7760054310
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054310
Herstellertypbezeichnung
WPM-VMR-3PH-PH
Kurzbeschreibung
Grenzwertgeber
Langbeschreibung
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.
GTIN
4050118477849
Name des Herstellers
Weidmueller Group
galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Schaltspannung
250 V
Tiefe
58 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Breite
22.500 mm
Masse
0.060 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen