??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
7760054310 - WPM-VMR-3PH-PH
Kusovník
Weidmueller 7760054310
Preview
Manufacturer Product ID
7760054310
Manufacturer Type Description
WPM-VMR-3PH-PH
Description short
Monitorování mezní hodnoty
Description long
Vysílač s mezní hodnotou pro záznam standardních signálů
GTIN-Code
4050118477849
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
58 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
22.500 mm
Mass
0.060 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model