??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054305 - ACT20P-TMR-RTI-S
Спецификация
Weidmueller 7760054305
Preview
Manufacturer Product ID
7760054305
Manufacturer Type Description
ACT20P-TMR-RTI-S
Description short
Преобразователь температуры, Вход [короткий]: Температура, PT100, PTC, Выход [короткий]: 2 x реле
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
6944169747311
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
65 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
Mass
0.110 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
22.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей