??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
7760054305 - ACT20P-TMR-RTI-S
Lista materiałowa
Weidmueller 7760054305
Preview
Manufacturer Product ID
7760054305
Manufacturer Type Description
ACT20P-TMR-RTI-S
Description short
Przetwornik temperatury, Wejście [krótkie]: Temperatura, PT100, PTC, Wyjście [krótkie]: 2 x przekaźniki
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
6944169747311
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
65 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
Mass
0.110 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
22.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD