??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054305 - ACT20P-TMR-RTI-S
Stückliste
Weidmueller 7760054305
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054305
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-TMR-RTI-S
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Eingang: Temperatur, PT100, PTC, Ausgang: 2x Relais
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
6944169747311
Name des Herstellers
Weidmueller Group
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
max. Umgebungstemperatur
65 °C
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Masse
0.110 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
117.262 mm
Breite
22.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen