??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054303 - EPAK-TMR-PT100-S
Nomenclature
Weidmueller 7760054303
Preview
Manufacturer Product ID
7760054303
Manufacturer Type Description
EPAK-TMR-PT100-S
Description short
Convertisseur de mesure de température, Entrée : température (RTD)
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
6944169742446
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
depth
89 mm
width
17.500 mm
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés