??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054303 - EPAK-TMR-PT100-S
Stückliste
Weidmueller 7760054303
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054303
Herstellertypbezeichnung
EPAK-TMR-PT100-S
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Eingang: Temperatur (RTD)
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
6944169742446
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Umgebungstemperatur
60 °C
Tiefe
89 mm
Breite
17.500 mm
Masse
0.080 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen