??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7760054302 - EPAK-VMR-3PH-480-ILP-H
Lista materiale
Weidmueller 7760054302
Preview
Manufacturer Product ID
7760054302
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-3PH-480-ILP-H
Description short
Controllo del valore limite, Ingresso: tensione trifase
Description long
Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.
GTIN-Code
6944169747717
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD