??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054301 - EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Спецификация
Weidmueller 7760054301
Preview
Manufacturer Product ID
7760054301
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Description short
Контроль предельных значений, Вход: 3-фазное напряжение
Description long
Передатчик предельных значений для записи стандартных сигналов.
GTIN-Code
6944169747700
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей