??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
7760054301 - EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Lista materiałowa
Weidmueller 7760054301
Preview
Manufacturer Product ID
7760054301
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Description short
Monitorowanie wartości granicznych, Wejście: napięcie 3 fazowe
Description long
Przetwornik wartości granicznych do rejestracji sygnałów standardowych.
GTIN-Code
6944169747700
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD