svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 7760054301
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Limit signal transformer
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/21/01/22/7760054301.prj},{NB=7760054301},{MANUID=7760054301},{AAC820=-20},{AAC821=60},{BAB572=250},{BAF016=17.500},{AAF040=0.080},{AAD931=85437090},{AAO676=7760054301},{AAO663=6944169747700},{PREVIEW=../../../../_pool_/91/9d/77600542489999.png},{MANUTYPEDESC=EPAK-VMR-3PH-480-ILP},{DESCSHORT=Limit value monitoring, Input: 3-phase voltage},{DESCLONG=Limit value transmitter for recording standard signals.},{GTIN=6944169747700},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB621=Yes},{BAD831=Screw connection},{URL=URL},{KEYWORD=Limit value monitoring},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=EPAK-VMR-3PH-480-ILP},{AAW338=Limit value monitoring},{AAU734=Limit value monitoring, Input: 3-phase voltage}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
7760054301 - EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Bill of material
Weidmueller 7760054301
Preview
Product number of the Manufacturer
7760054301
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Short Description
Limit value monitoring, Input: 3-phase voltage
Long Description
Limit value transmitter for recording standard signals.
GTIN
6944169747700
Manufacturer Name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20
°C
Max. operating temperature
60
°C
Switching voltage
250
V
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500
mm
Mass
0.080
kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성