??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054301 - EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Nomenclature
Weidmueller 7760054301
Preview
Manufacturer Product ID
7760054301
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Description short
Surveillance de valeurs seuils, Entrée : tension triphasée
Description long
Émetteur de valeur seuil pour l'enregistrement de signaux standard.
GTIN-Code
6944169747700
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés