??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054301 - EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Stückliste
Weidmueller 7760054301
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054301
Herstellertypbezeichnung
EPAK-VMR-3PH-480-ILP
Kurzbeschreibung
Grenzwertgeber, Eingang: Spannung 3-phasig
Langbeschreibung
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.
GTIN
6944169747700
Name des Herstellers
Weidmueller Group
galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Schaltspannung
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Breite
17.500 mm
Masse
0.080 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen