??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054248 - EPAK-VMR-3PH-PH
Nomenclature
Weidmueller 7760054248
Preview
Manufacturer Product ID
7760054248
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-3PH-PH
Description short
Surveillance de valeurs seuils, Entrée : tension triphasée
Description long
Émetteur de valeur seuil pour l'enregistrement de signaux standard.
GTIN-Code
6944169733802
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés