??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
7760054248 - EPAK-VMR-3PH-PH
Lista de materiales
Weidmueller 7760054248
Preview
Manufacturer Product ID
7760054248
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-3PH-PH
Description short
Control del valor límite, Entrada: tensión trifásica
Description long
Transmisor de valor límite para registro de señales estándar.
GTIN-Code
6944169733802
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD