??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
7760054244 - EPAK-VMR-1PH-300-24V
Lista materiałowa
Weidmueller 7760054244
Preview
Manufacturer Product ID
7760054244
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-1PH-300-24V
Description short
Monitorowanie wartości granicznych, Wejście: napięcie jednofazowe
Description long
Przetwornik wartości granicznych do rejestracji sygnałów standardowych.
GTIN-Code
6944169733765
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD