??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7760054244 - EPAK-VMR-1PH-300-24V
Lista materiale
Weidmueller 7760054244
Preview
Manufacturer Product ID
7760054244
Manufacturer Type Description
EPAK-VMR-1PH-300-24V
Description short
Controllo del valore limite, Ingresso: tensione monofase
Description long
Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.
GTIN-Code
6944169733765
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
galvanic separation between input to output present
Yes
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
Switching voltage
250 V
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD