??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054242 - EPAK-RTI-CO-S
Спецификация
Weidmueller 7760054242
Preview
Manufacturer Product ID
7760054242
Manufacturer Type Description
EPAK-RTI-CO-S
Description short
Преобразователь температуры, Вход: температура (RTD)
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
6944169716409
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
depth
89 mm
width
17.500 mm
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей