??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7760054242 - EPAK-RTI-CO-S
Lista materiale
Weidmueller 7760054242
Preview
Manufacturer Product ID
7760054242
Manufacturer Type Description
EPAK-RTI-CO-S
Description short
Convertitore di misura termico, Ingresso: temperatura (RTD)
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
6944169716409
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
depth
89 mm
width
17.500 mm
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD