??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
7760054234 - ACT20P-TCI-AO-S
Lista materiałowa
Weidmueller 7760054234
Preview
Manufacturer Product ID
7760054234
Manufacturer Type Description
ACT20P-TCI-AO-S
Description short
Przetwornik temperatury, Wejście [krótkie]: Temperatura, termopara, Wyjście [krótkie]: I/U Uniwersalny
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
6944169696435
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
Mass
0.110 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD