??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054234 - ACT20P-TCI-AO-S
Nomenclature
Weidmueller 7760054234
Preview
Manufacturer Product ID
7760054234
Manufacturer Type Description
ACT20P-TCI-AO-S
Description short
Convertisseur de mesure de température, Entrée: Température, thermocouple, Sortie: I/U universel
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
6944169696435
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
Mass
0.110 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés