??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054234 - ACT20P-TCI-AO-S
Stückliste
Weidmueller 7760054234
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054234
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-TCI-AO-S
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Eingang: Temperatur, Thermoelement, Ausgang: I / U universell
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
6944169696435
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Umgebungstemperatur
60 °C
Masse
0.110 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
117.262 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen