??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054233 - ACT20P-RTI-AO-S
Спецификация
Weidmueller 7760054233
Preview
Manufacturer Product ID
7760054233
Manufacturer Type Description
ACT20P-RTI-AO-S
Description short
Преобразователь температуры, Вход [короткий]: Температура, PT100, Выход [короткий]: I / U
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
6944169696411
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
Mass
0.110 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей