??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7760054233 - ACT20P-RTI-AO-S
Lista materiale
Weidmueller 7760054233
Preview
Manufacturer Product ID
7760054233
Manufacturer Type Description
ACT20P-RTI-AO-S
Description short
Convertitore di misura termico, Ingresso: Temperatura, PT100, Uscita: I / U
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
6944169696411
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
Mass
0.110 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD