??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054233 - ACT20P-RTI-AO-S
Nomenclature
Weidmueller 7760054233
Preview
Manufacturer Product ID
7760054233
Manufacturer Type Description
ACT20P-RTI-AO-S
Description short
Convertisseur de mesure de température, Entrée: Température, PT100, Sortie: I / U
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
6944169696411
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
60 °C
Mass
0.110 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés