??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054233 - ACT20P-RTI-AO-S
Stückliste
Weidmueller 7760054233
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054233
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-RTI-AO-S
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Eingang: Temperatur, PT100, Ausgang: I / U
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
6944169696411
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Umgebungstemperatur
60 °C
Masse
0.110 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
117.262 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen