??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054180 - EPAK-2CI-2CO-ILP
Спецификация
Weidmueller 7760054180
Preview
Manufacturer Product ID
7760054180
Manufacturer Type Description
EPAK-2CI-2CO-ILP
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, Вход: напряжение пост. тока, 2-канальн., С питанием от входной токовой петли, Вход [короткий]: 4-20 mA, Выход [короткий]: 4-20 mA
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN-Code
6944169701511
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей