??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
7760054180 - EPAK-2CI-2CO-ILP
Lista de materiales
Weidmueller 7760054180
Preview
Manufacturer Product ID
7760054180
Manufacturer Type Description
EPAK-2CI-2CO-ILP
Description short
Convertidor de señal/aislador, Entrada: corriente continua, 2 canales, Alimentado por bucle de corriente de entrada, Entrada [corta]: 4-20 mA, Salida [corta]: 4-20 mA
Description long
Amplificador de aislamiento para la grabación de parámetros físicos y eléctricos. Con aislamiento eléctrico, aplicación universal.
GTIN-Code
6944169701511
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD