??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054180 - EPAK-2CI-2CO-ILP
Stückliste
Weidmueller 7760054180
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054180
Herstellertypbezeichnung
EPAK-2CI-2CO-ILP
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Eingang: DC-Strom, 2 Kanal, eingangsstromschleifengespeist, Eingang: 4-20 mA, Ausgang: 4-20 mA
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
6944169701511
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Tiefe
89 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Breite
17.500 mm
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.080 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen