??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
7760054179 - EPAK-CI-CO-ILP
Lista materiałowa
Weidmueller 7760054179
Preview
Manufacturer Product ID
7760054179
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO-ILP
Description short
Przetwornik sygnału/separator, Wejście: prąd DC, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia, Wejście [krótkie]: 4-20 mA, Wyjście [krótkie]: 4-20 mA
Description long
Wzmacniacz izolacyjny do rejestracji parametrów elektrycznych i fizycznych. Z izolacją elektryczną, uniwersalne zastosowanie.
GTIN-Code
6944169701504
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD