??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7760054179 - EPAK-CI-CO-ILP
Lista materiale
Weidmueller 7760054179
Preview
Manufacturer Product ID
7760054179
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO-ILP
Description short
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso: tensione DC, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso, Ingresso: 4-20 mA, Uscita: 4-20 mA
Description long
Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.
GTIN-Code
6944169701504
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD