??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7760054179 - EPAK-CI-CO-ILP
Nomenclature
Weidmueller 7760054179
Preview
Manufacturer Product ID
7760054179
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO-ILP
Description short
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : tension continue, Alimenté par les boucles de courant d'entrée, Entrée: 4-20 mA, Sortie: 4-20 mA
Description long
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.
GTIN-Code
6944169701504
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés