??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
7760054179 - EPAK-CI-CO-ILP
Kusovník
Weidmueller 7760054179
Preview
Manufacturer Product ID
7760054179
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-CO-ILP
Description short
Signálový převodník/oddělovač, Vstup: DC proud, Napájení vstupní proudové smyčky, Vstup [Krátký]: 4-20 mA, Výstup [Krátký]: 4-20 mA
Description long
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
GTIN-Code
6944169701504
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-20 °C
Max. operating temperature
60 °C
depth
89 mm
Design of electrical connection
Screw connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model