??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7760054177 - EPAK-PCI-VO
Спецификация
Weidmueller 7760054177
Preview
Manufacturer Product ID
7760054177
Manufacturer Type Description
EPAK-PCI-VO
Description short
Преобразователь сигналов, Вход: напряжение пост. тока, с питанием датчика
GTIN-Code
6944169701481
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Construction of unit
Преобразователь сигналов
depth
89 mm
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей