??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054177 - EPAK-PCI-VO
Stückliste
Weidmueller 7760054177
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054177
Herstellertypbezeichnung
EPAK-PCI-VO
Kurzbeschreibung
Signalwandler, Eingang: DC-Strom, mit Sensorversorgung
GTIN
6944169701481
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Gerätebauform
Signalwandler
Tiefe
89 mm
Breite
17.500 mm
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.080 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen