??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7760054131 - ACT20P-VI3-VO3-S
Stückliste
Weidmueller 7760054131
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7760054131
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-VI3-VO3-S
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Signalwandler/-trenner, Eingang: -10…0…+10 V, Ausgang: -10…0…+10 V
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
6944169684531
Name des Herstellers
Weidmueller Group
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Nein
galvanische Trennung zwischen den Eingängen vorhanden
Ja
max. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
0 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
24 V
min. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
Störmeldeausgang vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistungsaufnahme
3 W
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor antivalent)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 10 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (1 V ... 5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 0 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 2 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2 V ... +2 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 V ... +20 V=
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 V ... +5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 0 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 1 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.105 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
117.262 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen