??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
774-9993/217-101 hasta 774-9993/217-802 - Connecting cable Plug - free end 3-pole coding a halogen-free
Lista de materiales
774-9993/217-402
Item-No.
Designación
Stecker - offenes Leitungsende 3 x 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2.5 mm²
Sección
14 AWG
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
20 A
Número de polos
3
Color
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD