??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
774-9993/217-101 a 774-9993/217-802 - Connecting cable Plug - free end 3-pole coding a halogen-free
Lista materiale
774-9993/217-402
Codice art.
Designazione
Stecker - offenes Leitungsende 3 x 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2.5 mm²
Sezione
14 AWG
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
20 A
Numero di poli
3
Colore
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD